Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1027550000
Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | 0.5 - 4 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | 0.5 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | 0.5 - 4 | Courant nominal dans | 24 | Tension nominale | 690 |
Type de connexion électrique 1 | Connexion avec collier à ressort | Position de connexion | Supérieur | Nombre de niveaux | 4 |
Nombre de positions de serrage par niveau | 2 | Étages connectés à l'intérieur | Non | Type de rail DIN | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm |
Corps d'isolation du matériau | Thermoplastique | Température de fonctionnement | -50 - 120 | Largeur/dimension de la grille | 6.1 |
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | 69.5 | Plaque de fermeture requise | Non | Couleur | Beige |
Longueur | 102 | Version "Ex e" testée contre les explosions | Non | Ignifuge classe UL94 | V0 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles