Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1010800000
Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | 0.5 - 10 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | 0.5 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | 0.5 - 10 | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | 1.5 - 10 | Courant nominal dans | 41 |
Tension nominale | 400 | Type de connexion électrique 1 | Autre | Position de connexion | Latérale |
Nombre de niveaux | 1 | Nombre de positions de serrage par niveau | 1 | Étages connectés à l'intérieur | Non |
Type de rail DIN | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Largeur/dimension de la grille | 7.9 | Plaque de fermeture requise | Oui |
Couleur | Bleu | Version "Ex e" testée contre les explosions | Non | Ignifuge classe UL94 | V0 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles