Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1131740000
Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) | Type de connexion électrique 1 | Connexion avec collier à ressort | Nombre de niveaux | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de positions de serrage par niveau | 2 | Type de rail DIN | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Corps d'isolation du matériau | Thermoplastique |
Température de fonctionnement | -50 - 120 | Largeur/dimension de la grille | 5.1 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | 110.5 |
Couleur | Autre | Longueur | 69 | Fonction PEN possible | Non |
Ignifuge classe UL94 | V0 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles