Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1017100000 |
1238920000 |
9538080000 |
9538090000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | Type de rail DIN | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | Avec prise de test intégrée | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.97 € | 50 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 0.5 - 10 | 1.5 - 10 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 47.5 | Non | 65 | ||
3.88 € | 50 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 6 | - | 0.5 - 6 | 6 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 50 | Non | 82.7 | |||
6.05 € | 50 | 4 jours | [Autre] Rail en G | 0.5 - 6 | - | 0.5 - 6 | 6 | - | 49.5 | Non | 82.7 | |||
- | 4.32 € | 50 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 6 | - | 0.5 - 6 | 6 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 50 | Oui | 82.7 |
Loading...
Courant nominal dans | 41 | Tension nominale | 630 | Type de connexion électrique 1 | Connexion à vis |
---|---|---|---|---|---|
Position de connexion | Latérale | Nombre de niveaux | 1 | Nombre de positions de serrage par niveau | 2 |
Étages connectés à l'intérieur | Non | Corps d'isolation du matériau | Thermoplastique | Température de fonctionnement | -50 - 120 |
Largeur/dimension de la grille | 7.9 | Plaque de fermeture requise | Oui | Couleur | Beige |
Ignifuge classe UL94 | V0 |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
Section transversale du conducteur connectable multifilaire
Type de rail DIN
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
Avec prise de test intégrée
Longueur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles