Borne de sectionnement de test, connexion à vis, glissière, sans sectionnement croisé

Borne de sectionnement de test, connexion à vis, glissière, sans sectionnement croisé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Le bornier de sectionnement de test sert à isoler les circuits électriques à des fins de test et de mesure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1016700000
1016780000
1016900000
1017000000
1017700000
1018600000
1018640000
1018800000
1019670000
1019680000
1019690000
1019710000
1060370000
1062120000
1062130000
1062520000
1161690000
1238930000
1345280000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide Section transversale du conducteur connectable multifilaire Tension nominale Position de connexion Type de rail DIN Température de fonctionnement Largeur/dimension de la grille Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible Plaque de fermeture requise Couleur Avec prise de test intégrée Longueur

3.78 €

50 4 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 10630LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1207.947.5OuiBeigeNon65

3.78 €

50 4 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5630LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1207.947.5OuiBleuNon65

4.02 €

50 4 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 10630LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1207.947.5OuiBeigeOui65
-

4.02 €

50 4 jours [Autre] Rail en G0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 10630Latérale--50 - 1207.947.5OuiBeigeOui65

6.89 €

50 4 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 10500LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 120861NonBeigeOui87

6.74 €

50 4 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 1010500LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1307.964NonBeigeOui87

4.89 €

50 4 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 1010500LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1307.964NonMarronNon87

5.00 €

50 5 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 1010500LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1307.964NonBeigeNon87

3.92 €

50 4 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5630LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1207.947.5OuiBleuNon68.5

4.17 €

50 4 jours [Autre] Rail en G0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5630Latérale--50 - 1207.947.5OuiBleuOui68.5

4.37 €

50 4 jours [Autre] Rail en G0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5630Latérale--50 - 1207.947.5OuiGrisOui68.5

4.37 €

50 4 jours [Autre] Rail en G0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5630Latérale--50 - 1207.947.5OuiRougeOui68.5

6.74 €

50 32 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 1010500LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1307.964NonBeigeOui87

6.74 €

50 32 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 1010500LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1307.964NonBeigeOui87

6.74 €

50 32 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 1010500LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1307.964NonBeigeOui87

3.63 €

50 4 jours [Autre] Rail en G----630---50 - 1207.947.5OuiNoirOui68.5

6.05 €

50 4 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 6-0.5 - 66630LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1207.950OuiBeige-82.7
-

5.62 €

50 4 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 6-0.5 - 66630LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1207.950OuiBeigeNon82.7

4.09 €

50 4 jours [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5630LatéraleRail DIN (profilé chapeau) 35mm-50 - 1207.966OuiBeigeNon65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal dans 41 Type de connexion électrique 1 Connexion à vis Nombre de niveaux 1
Nombre de positions de serrage par niveau 2 Étages connectés à l'intérieur Non Corps d'isolation du matériau Thermoplastique
Type de découpe Glissière Ignifuge classe UL94 V0

Assistance technique