Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1334890001 |
1334910001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
326.15 € | 1 | 4 jours | ||
275.45 € | 1 | 4 jours |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 120 | Largeur de la dimension(mm) | 52 | Épaisseur de la dimension(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Radio standard Bluetooth | Non | Radio standard WLAN 802.11 | Non | Radio standard GPRS | Non |
Radio standard GSM | Non | Radio standard UMTS | Non | Degré de protection (IP) | Non |
Montage sur rail possible | Oui | Montage mural / direct | Non | Construction avant possible | Non |
Montage en rack possible | Non | Adapté aux fonctions de sécurité | Non | Avec séparation de potentiel | Non |
Avec alimentation électrique intégrée | Oui | Type de tension de sortie | CC | Avec modules enfichables, E/S numériques | Non |
Avec modules enfichables, E/S analogiques | Non | Avec modules enfichables, modules de communication | Non | Avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie | Non |
Avec modules enfichables, modules centraux | Non | Avec modules enfichables, autres | Non |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles