Boîtier en plastique, polyester renforcé de fibre de verre, sans revêtement, poli

Boîtier en plastique, polyester renforcé de fibre de verre, sans revêtement, poli

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier en plastique pour l'installation de circuits imprimés ou de dispositifs électriques, électromécaniques et pneumatiques. Ces boîtiers s'utilisent dans des conditions mécaniques et chimiques extrêmes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1305980000
1305990000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)

219.12 €

1 4 jours 255

252.00 €

1 4 jours 400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 250 Dimension profondeur P(mm) 160.5 Matériau Plastique
Fonction de protection (résistance environnementale) IP66 Type de surface Sans revêtement Couleur Autre
Numéro RAL 7001 Profondeur de plaque de montage réglable Non Fixation sur poteau Non
Accrochage possible Non Adapté au montage métrique Non Auvent incliné Non
Résistance aux chocs IK08 Avec porte vitrée Non Avec porte de ventilation Non
Avec porte arrière Non

Assistance technique