Cordons de mesure coaxiaux 200 cm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
67.9770-20021
67.9770-20022
67.9770-20023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.00 €

1 Disponible 3 jours

30.00 €

1 Disponible 3 jours

30.00 €

10 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT III / 1000 V, CAT II Accessoire de test IEC EN 61010-031 Longueur de ligne 200
Impédance 50 Ω Type de câble coaxial RG58 Plage de température ligne coaxial -10°C ... +70°C
Capacité 219 pF Inductance 680 nH

Assistance technique