Cordons de mesure coaxiaux 100 cm

Cordons de mesure coaxiaux 100 cm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
67.9770-10021
67.9770-10022
67.9770-10023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.55 €

10 Disponible 3 jours

26.77 €

1 Disponible 3 jours

26.77 €

10 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT III / 1000 V, CAT II Accessoire de test IEC EN 61010-031 Longueur de ligne 100
Impédance 50 Ω Type de câble coaxial RG58 Plage de température ligne coaxial -10°C ... +70°C
Capacité 113 pF Inductance 340 nH

Assistance technique