Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66.9561-21 |
66.9561-22 |
66.9561-23 |
66.9575-20 |
66.9575-21 |
66.9575-22 |
66.9575-23 |
66.9575-24 |
66.9575-25 |
66.9575-26 |
66.9575-27 |
66.9575-29 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Valeurs notées | Tension nominale (max.) | Courant nominal (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 10 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 19 A | 600,0 V | 600,0 V | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 19 A | 600,0 V | 600,0 V | |
12.67 € | 10 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 19 A | 600,0 V | 600,0 V | |
8.40 € | 50 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 32 A | - | - | |
8.40 € | 50 | Disponible | 9 jours | 1000 V, CAT III, 32 A | - | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 32 A | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 32 A | - | - | |
8.40 € | 50 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 32 A | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 32 A | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 32 A | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 32 A | - | - | |
8.40 € | 50 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 32 A | - | - |
Loading...
Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 | Contact électrique du matériau de base | CuZn |
---|---|---|---|---|---|
Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Valeurs notées
Tension nominale (max.)
Courant nominal (max.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles