Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66.9391-20021 |
66.9391-20022 |
66.9391-20023 |
66.9391-20027 |
66.9391-20028 |
66.9392-20021 |
66.9392-20022 |
66.9392-20023 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueurs de ligne | Isolation en ligne | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 25 | Disponible | 3 jours | 100 cm; 200 cm | PVC | |
8.40 € | 25 | Disponible | 3 jours | 100 cm; 200 cm | PVC | |
10.56 € | 25 | Disponible | 3 jours | 100 cm; 200 cm | PVC | |
12.67 € | 25 | Disponible | 3 jours | 100 cm; 200 cm | PVC | |
11.61 € | 25 | Disponible | 3 jours | 100 cm; 200 cm | PVC | |
13.75 € | 25 | Disponible | 3 jours | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL | |
13.75 € | 25 | Disponible | 3 jours | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL | |
13.75 € | 25 | Disponible | 3 jours | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL |
Loading...
Valeurs notées | 1000 V, CAT IV, 32 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de ligne | 200 | Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Longueurs de ligne
Isolation en ligne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles