Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66.9008-15021 |
66.9008-15022 |
66.9008-15023 |
66.9392-15021 |
66.9392-15022 |
66.9392-15023 |
66.9425-15021 |
66.9425-15022 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Valeurs notées | Longueurs de ligne | Isolation en ligne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 19 A | 100 cm; 150 cm | PVC | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 19 A | 100 cm; 150 cm | PVC | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 19 A | 100 cm; 150 cm | PVC | |
8.93 € | 25 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT IV, 32 A | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL | |
8.93 € | 25 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT IV, 32 A | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT IV, 32 A | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL | |
13.75 € | 1 | Disponible | 22 jours | 1000 V, CAT IV, 10 A | 150 cm | TPE | |
13.75 € | 10 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT IV, 10 A | 150 cm | TPE |
Loading...
Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 | Longueur de ligne | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Valeurs notées
Longueurs de ligne
Isolation en ligne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles