Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66.9008-10022 |
66.9008-10023 |
66.9391-10021 |
66.9391-10022 |
66.9391-10023 |
66.9391-10027 |
66.9391-10028 |
66.9392-10021 |
66.9392-10022 |
66.9392-10023 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Valeurs notées | Longueurs de ligne | Isolation en ligne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 19 A | 100 cm; 150 cm | PVC | |
10.56 € | 1 | Disponible | 22 jours | 1000 V, CAT II, 19 A | 100 cm; 150 cm | PVC | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT IV, 32 A | 100 cm; 200 cm | PVC | |
9.99 € | 25 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT IV, 32 A | 100 cm; 200 cm | PVC | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT IV, 32 A | 100 cm; 200 cm | PVC | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT IV, 32 A | 100 cm; 200 cm | PVC | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT IV, 32 A | 100 cm; 200 cm | PVC | |
9.99 € | 1 | Disponible | 48 jours | 1000 V, CAT IV, 32 A | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL | |
9.99 € | 1 | Disponible | 57 jours | 1000 V, CAT IV, 32 A | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT IV, 32 A | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL |
Loading...
Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 | Longueur de ligne | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Valeurs notées
Longueurs de ligne
Isolation en ligne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles