Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66.9196-21 |
66.9196-22 |
66.9196-23 |
66.9196-24 |
66.9196-25 |
66.9196-26 |
66.9196-27 |
66.9196-29 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
4.45 € | 10 | Disponible | 13 jours | |
4.45 € | 10 | Disponible | 3 jours | |
4.71 € | 10 | Disponible | 3 jours | |
5.01 € | 10 | Disponible | 22 jours | |
4.71 € | 10 | Disponible | 31 jours | |
4.71 € | 10 | Disponible | 3 jours | |
4.45 € | 10 | Disponible | 3 jours | |
4.45 € | 10 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Valeurs notées | 1000 V, CAT II, 32 A | Tension nominale (max.) | 600,0 V | Courant nominal (max.) | 600,0 V |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 | instructions de montage | MAH 503 |
Diamètre extérieur | 3,9 mm | Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles