Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24.0157-21 |
24.0157-22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | |
6.28 € | 1 | Disponible | 10 jours |
Loading...
Valeurs notées | 300 V, CAT II, 15 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Contact électrique du matériau de base | CuZn | Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles