Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66.9407-05022 |
66.9407-05023 |
66.9407-05024 |
66.9407-05025 |
66.9407-05027 |
66.9407-05028 |
66.9408-05020 |
66.9408-05021 |
66.9408-05022 |
66.9408-05023 |
66.9408-05024 |
66.9408-05025 |
66.9408-05027 |
66.9408-05028 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Isolation en ligne | Contact électrique de traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 25 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
14.81 € | 25 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
9.99 € | 25 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
11.61 € | 25 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
12.67 € | 25 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
12.67 € | 25 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
12.67 € | 25 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
12.67 € | 25 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
12.67 € | 25 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL | - |
Loading...
Valeurs notées | 600 V, CAT II, 32 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de ligne | 050 | Longueurs de ligne | 50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm |
Configurer
Propriétés de base
Isolation en ligne
Contact électrique de traitement de surface
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles