Shunt 2 mm isolé, en laition

Shunt 2 mm isolé, en laition

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Shunt Ø 2 mm isolé, en laiton, protégé par des fourreaux isolants rigides. Equipé des contacts à lamelles, permettant d’établir des liaisons électriques fiables, résistant aux vibrations. Idéal pour les interventions sur les véhicules automobiles (maintenance, essai). Equipé, dans le corps isolant d’une douille rigide Ø 2 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

65.9866-21

Référence pièce
65.9866-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.60 €

50 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT II, 10 A Diamètre du système de prise 2 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Espacement des prises 12 mm Contact électrique du matériau de base CuZn Contact électrique de traitement de surface Ni

Vous vous trouvez sur la page de Shunt 2 mm isolé, en laition, le numéro d'article est le suivant: 65.9866-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65.9866-21.

Assistance technique