Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65.9098-21 |
65.9098-22 |
65.9098-24 |
65.9098-29 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
5.01 € | 25 | Disponible | 3 jours | |
5.01 € | 25 | Disponible | 3 jours | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Valeurs notées | 600 V, CAT III, 10 A | Diamètre du système de prise | 2 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
instructions de montage | MA 511 | Contact électrique de traitement de surface | Au |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles