Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
63.9848-21
Valeurs notées | 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A | Diamètre du système de prise | 2 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des prises | 12 mm | Contact électrique du matériau de base | CuZn | Contact électrique de traitement de surface | Au |
Vous vous trouvez sur la page de Cavalier 2 mm de court-circuits, le numéro d'article est le suivant: 63.9848-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 63.9848-21.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles