Câble enfichable SIMATIC RF, MV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GT28914FN50

Référence pièce
6GT28914FN50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

403.37 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finished outer diameter(mm) 5.4 Insulation body materials PVC Tension nominale (détails)(V) 300
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 6 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -30 Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +80
Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -30 Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +80 Caractéristiques de câble Retardateur de flamme
Couleur Noir

Vous vous trouvez sur la page de Câble enfichable SIMATIC RF, MV, le numéro d'article est le suivant: 6GT28914FN50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GT28914FN50.

Assistance technique