Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Hole Size | Shape | Color | Light Source | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Matériau du corps | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Indice IP | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | Trou carré | Carré | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | Trou carré | Carré | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 - 415 AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 8.03 € | 1 | Disponible | 18 jours | Ø16 | Rond | Bleu | - | 9 | 19 | 50 | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | |
- | 8.03 € | 1 | Disponible | 18 jours | Ø16 | Rond | Transparent | - | 9 | 19 | 50 | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | Ø16 | Rond | Rouge | - | 9 | 19 | 50 | Plastique | -25 | +60 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | |
6.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 29.5 | 29.5 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Vis, LED externe | ||
6.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Jaune | - | 29.5 | 29.5 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
6.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Vert | - | 29.5 | 29.5 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
6.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 29.5 | 29.5 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
7.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 29.5 | 29.5 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
7.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Vert | - | 29.5 | 29.5 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
7.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 29.5 | 29.5 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
7.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Transparent | - | 29.5 | 29.5 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
- | 45.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø30 | Rond | Rouge | LED | 38 | 38 | - | Plastique, métal | -25 | +70 | - | - | 38 | 31.1 | 4.2 | 38 | IP66, IP67, IP69/IP69K | Rouge | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø30 | Rond | Transparent | LED | 38 | 38 | - | Plastique, métal | -25 | +70 | - | - | 38 | 31.1 | 4.2 | 38 | IP66, IP67, IP69/IP69K | Transparent | - | |
28.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Jaune | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
28.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Vert | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
28.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
34.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | 230 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
34.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Vert | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | 230 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
37.51 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | 230 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
- | 26.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Jaune | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Vert | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 25.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Bleu | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 26.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Bleu | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 26.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | Ø22 | Rond | Transparent | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 25.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Transparent | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 33.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 33.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Jaune | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 34.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Jaune | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 32.15 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Vert | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 35.36 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Vert | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 33.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Bleu | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 34.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 33.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Transparent | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 34.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Transparent | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 32.15 € | 1 | Disponible | 28 jours | Ø22 | Rond | Ambre | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 34.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 35.36 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Jaune | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 35.36 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Jaune | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 33.21 € | 1 | Disponible | 28 jours | Ø22 | Rond | Bleu | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 28 jours | Ø22 | Rond | Bleu | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 34.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 33.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Transparent | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 35.36 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Transparent | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
31.07 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Vert | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 29.5 | 29.5 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
38.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 40 | 30 | - | Métal | - | - | - | 230 | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
35.36 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Vert | - | 40 | 30 | - | Métal | - | - | - | 230 | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
38.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 40 | 30 | - | Métal | - | - | - | 230 | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
- | 30.00 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Ambre | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 27.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Jaune | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Jaune | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 30.00 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Vert | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 28.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | Ø22 | Rond | Bleu | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Mounting Hole Size
Shape
Color
Light Source
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Matériau du corps
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (diam.)(mm)
Profondeur d'évidement(mm)
Longueur de réservation(mm)
Largeur d'évidement(mm)
Indice IP
Couleur de la coque/du bouton
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles