Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SE39345CB20
Détails du type | 2 pédales sans capot | Taille du produit (hauteur)(mm) | 108 | Taille du produit (longueur)(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 212 | Courant de commutation (max.)(A) | 5 | Type de contact | 2 inverseurs |
Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur à pédale, le numéro d'article est le suivant: 3SE39345CB20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE39345CB20.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles