Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE29020AA20 |
3SE29020AB20 |
3SE29031AA20 |
3SE29031AB20 |
3SE29320AA20 |
3SE29320AB20 |
3SE29321AA20 |
3SE29321AB20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Détails du type | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Courant de commutation (max.) (A) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 pédale avec couvercle | 138 | 265 | 156 | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
185.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 pédale sans capot | 70 | 220 | 70 | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
245.95 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 pédale avec couvercle | 138 | 265 | 156 | 6 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
180.36 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 pédale sans capot | 70 | 220 | 70 | 6 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
344.33 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2 pédales avec couvercle | 140 | 267 | 284 | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
267.81 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2 pédales sans capot | - | - | - | 16 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | |
398.99 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2 pédales avec couvercle | 68 | 221 | 193 | 16 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2 pédales sans capot | 68 | 221 | 193 | 6 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs |
Loading...
Indice IP | IP65 | Matériau | Métal |
---|
Configurer
Propriétés de base
Détails du type
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Courant de commutation (max.)(A)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles