Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (plage) | Émission sonore (max.) (dB) | Alimentation (W) | Vitesse de rotation (tr/min) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552.04 € | 1 | Disponible | Devis | +60 | 340 | 420 | 108 | - | 115 | 115 V AC (max) | 62 | 40 | 1700 | IP44 | |
606.69 € | 1 | Disponible | 17 jours | +60 | 340 | 420 | 108 | - | 115 | 115 V AC (max) | 76 | 100 | 2950 | IP44 | |
519.24 € | 1 | Disponible | 17 jours | +60 | 340 | 420 | 108 | - | 230 | 230 V AC (max) | 62 | 40 | 1700 | IP44 | |
562.97 € | 1 | Disponible | 17 jours | +60 | 340 | 420 | 108 | - | 230 | 230 V AC (max) | 76 | 110 | 2950 | IP44 | |
381.51 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 287 | 287 | 174 | 24 | - | 24 V CC (max) | 56 | 16 | 2950 | IP54 | |
388.07 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 287 | 287 | 104 | 24 | - | 24 V CC (max) | 42 | 8.8 | 3300 | IP54 | |
803.47 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 361 | 361 | 211 | 24 | - | 24 V CC (max) | 55 | 55 | 2.6 | IP54 | |
453.65 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 361 | 361 | 114 | 24 | - | 24 V CC (max) | 46 | 14 | 3050 | IP54 | |
825.32 € | 1 | Disponible | Devis | +55 | 361 | 361 | 203 | 24 | - | 24 V CC (max) | 66 | 105 | 2750 | IP54 | |
267.81 € | 1 | Disponible | Devis | +55 | 287 | 287 | 174 | - | 115 | 115 V AC (max) | 56 | 43 | 3030 | IP54 | |
348.72 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 287 | 287 | 104 | - | 115 | 115 V AC (max) | 42 | 48 | 3200 | IP54 | |
366.21 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 361 | 361 | 211 | - | 115 | 115 V AC (max) | 55 | 64 | 0.7 | IP54 | |
453.65 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 361 | 361 | 203 | - | 115 | 115 V AC (max) | 66 | 115 | 2850 | IP54 | |
326.84 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 287 | 287 | 104 | - | 230 | 230 V AC (max) | 42 | 40 | 3200 | IP54 | |
344.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 361 | 361 | 211 | - | 230 | 230 V AC (max) | 55 | 64 | 0.35 | IP54 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 361 | 361 | 114 | - | 230 | 230 V AC (max) | 46 | 68 | 3100 | IP54 | |
431.79 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 361 | 361 | 203 | - | 230 | 230 V AC (max) | 66 | 135 | 2600 | IP54 |
Loading...
Type de produit | Ventilateur supérieur | Température min.(°C) | -10 | Couleur | Gris clair |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Tension de fonctionnement(V DC)
Tension de fonctionnement(V AC)
Tension de fonctionnement (plage)
Émission sonore (max.)(dB)
Alimentation(W)
Vitesse de rotation(tr/min)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles