Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RR2143-1AW30
Dimension - longueur(mm) | 99 | Largeur de la dimension(mm) | 55 | Taille du produit (longueur)(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 18 | AWG max. | 1 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 1 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 1 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 |
Tension de fonctionnement (plage) | 240 V AC | Taille de profilé | S2 | Indice IP | IP20 |
Type de contact | 1 inverseur | Connexion (composants) | Vis | Fonctions (relais) | Courant |
Type (divers.) | Réglage analogique |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de surveillance de phase, le numéro d'article est le suivant: 3RR2143-1AW30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RR2143-1AW30.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles