Câble enfichable 830-1T pour PROFIBUS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6XV18301CH15

Référence pièce
6XV18301CH15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

80.37 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Câble de connexion Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +70 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -40
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +70 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -40 Diamètre extérieur(mm) 5.7
Nombre de fils 2 Couleur Violet Caractéristiques de câble Retardateur de flamme
Isolation (matériau) Polyéthylène (PE)

Vous vous trouvez sur la page de Câble enfichable 830-1T pour PROFIBUS, le numéro d'article est le suivant: 6XV18301CH15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6XV18301CH15.

Assistance technique