Cordon IE FO SC / SC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6XV18435EH100CC0

Référence pièce
6XV18435EH100CC0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.97 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Câble de connexion Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +70 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -25
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +70 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -25 Taille du produit (largeur)(mm) 5.9
Type de fibre 50/125 µ Nombre de fibres 1 Résistance à la traction(N) 500
Couleur Vert Caractéristiques de câble Retardateur de flamme Qualité de la fibre OM2 multimode
Sans halogène Oui

Vous vous trouvez sur la page de Cordon IE FO SC / SC, le numéro d'article est le suivant: 6XV18435EH100CC0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6XV18435EH100CC0.

Assistance technique