Câble traînant FO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6XV18736DH50

Référence pièce
6XV18736DH50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

169.11 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Câble FO Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +80 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -25
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +80 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -25 Diamètre extérieur(mm) 10.5
Type de fibre 50/125 µ Nombre de fibres 1 Résistance à la traction(N) 800
Couleur Vert, orange, noir Caractéristiques de câble Retardateur de flamme Qualité de la fibre OM2 multimode
Sans halogène Non

Vous vous trouvez sur la page de Câble traînant FO, le numéro d'article est le suivant: 6XV18736DH50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6XV18736DH50.

Assistance technique