Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8GK13820KK12 |
8GK13820KK32 |
8GK13820KK42 |
8GK13820KK52 |
8GK13830KK13 |
8GK13830KK14 |
8GK13830KK23 |
8GK13830KK24 |
8GK13830KK33 |
8GK13830KK34 |
8GK13830KK43 |
8GK13830KK44 |
8GK13830KK53 |
8GK13830KK54 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension profondeur P (mm) | Type de produit | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541.11 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | 210 | Adaptateur de montage sur rail | IP43 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | 210 | Adaptateur de montage sur rail | IP43 | |
650.43 € | 1 | Disponible | 17 jours | 1050 | 210 | Adaptateur de montage sur rail | IP43 | |
672.28 € | 1 | Disponible | 17 jours | 1300 | 210 | Adaptateur de montage sur rail | IP43 | |
519.24 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | 250 | Adaptateur de montage sur rail | IP55 | |
519.24 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | 320 | Adaptateur de montage sur rail | IP55 | |
611.07 € | 1 | Disponible | 17 jours | 550 | 250 | Adaptateur de montage sur rail | IP55 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 14 jours | 550 | 320 | Adaptateur de montage sur rail | IP55 | |
731.32 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | 250 | Adaptateur de montage sur rail | IP55 | |
737.87 € | 1 | Disponible | 17 jours | - | 320 | Adaptateur de montage sur rail | IP55 | |
847.19 € | 1 | Disponible | 17 jours | 1050 | 250 | Distributeur H SAC | IP55 | |
862.49 € | 1 | Disponible | 17 jours | 1050 | 320 | Adaptateur de montage sur rail | IP55 | |
956.49 € | 1 | Disponible | 17 jours | 1300 | 250 | Adaptateur de montage sur rail | IP55 | |
989.29 € | 1 | Disponible | 17 jours | 1300 | 320 | Adaptateur de montage sur rail | IP55 |
Loading...
Dimension verticale H(mm) | 350 | Matériau | Acier | Couleur | Gris |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Type de produit
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles