Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Contact auxiliaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,175.12 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,131.40 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,164.19 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,196.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,131.40 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,131.40 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,164.19 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,157.64 € | 1 | Disponible | Devis | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
912.77 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
912.77 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,054.88 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,022.08 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,054.88 € | 1 | Disponible | 22 jours | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,059.25 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
890.91 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
945.57 € | 1 | Disponible | Devis | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,677.97 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,693.28 € | 1 | Disponible | 24 jours | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
1,175.12 € | 1 | Disponible | 24 jours | 143 | 184 | -40 | +70 | 2 fabricants, 1 disjoncteur | |
1,207.92 € | 1 | Disponible | 24 jours | 143 | 184 | -40 | +70 | 2 fabricants, 1 disjoncteur | |
1,201.37 € | 1 | Disponible | 24 jours | 143 | 184 | -40 | +70 | 2 fabricants, 1 disjoncteur | |
1,360.96 € | 1 | Disponible | Devis | 143 | 184 | -25 | +55 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs |
Loading...
Nombre de pôles | 2 broches | Dimension - longueur(mm) | 177.5 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Courant permanent (max.)(A) | 75 | Taille de profilé | 4 | Indice IP | IP00 |
Type de contact | 2 fabricants | Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Montage vissé |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Contact auxiliaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles