Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension nominale (V AC) | Taille de profilé | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
74.07 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
76.24 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
71.55 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
95.85 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 58 | 45 | 117 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | |
106.75 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 58 | 45 | 117 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | |
95.85 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 70 | 45 | 121 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | |
89.32 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 70 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP20 | 3 fabricants | Borne à ressort | |
78.43 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP00 | 3 fabricants | Borne à anneau | |
78.43 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP00 | 3 fabricants | Borne à anneau | |
74.07 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP00 | 3 fabricants | Borne à anneau | |
74.07 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 30000000 | -25 | +60 | 690 | S00 | IP00 | 3 fabricants | Borne à anneau | |
65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | - | |
153.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
158.49 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
153.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
174.89 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 102 | 45 | 144 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Borne à ressort | |
174.89 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 102 | 45 | 144 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Borne à ressort | |
163.96 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 102 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | - | |
169.43 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 102 | 45 | 144 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Borne à ressort | |
185.83 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 102 | 45 | 144 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Borne à ressort | |
158.49 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP00 | 3 fabricants | Borne à anneau | |
147.05 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP00 | 3 fabricants | Borne à anneau | |
174.89 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
185.83 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 141 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
185.83 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 141 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
180.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
169.43 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +50 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | - | |
169.43 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
185.83 € | 1 | Disponible | 15 jours | 3 broches | 85 | 45 | 141 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
202.21 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 85 | 45 | 141 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
185.83 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 102 | 45 | 144 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Borne à ressort | |
174.89 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 102 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Borne à ressort | |
185.83 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 102 | 45 | 144 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Borne à ressort | |
163.96 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 102 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | Borne à ressort | |
180.36 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 102 | 45 | 144 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP20 | 3 fabricants | - | |
174.89 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP00 | 3 fabricants | Borne à anneau | |
169.43 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 85 | 45 | 97 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S0 | IP00 | 3 fabricants | Borne à anneau | |
315.92 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
322.48 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
304.99 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
326.84 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
311.55 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
322.48 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
322.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 broches | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | - | |
322.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
333.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
326.84 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 178 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
333.41 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
333.41 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 75 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
315.92 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
304.99 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
355.27 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
359.64 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
348.72 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
344.33 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
359.64 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | Bornes à vis | |
359.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 broches | 114 | 55 | 130 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | - | |
355.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 broches | 114 | 55 | 174 | 10000000 | -25 | +60 | 690 | S2 | IP20 | 3 fabricants | - |
Loading...
Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Durabilité
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Tension nominale(V AC)
Taille de profilé
Indice IP
Type de contact
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles