Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT23371AB00 |
3RT23371AF00 |
3RT23371AL20 |
3RT23371AN20 |
3RT23371AP00 |
3RT23371NB30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | |
355.27 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | |
355.27 € | 1 | Disponible | 14 jours | Bornes à vis | |
355.27 € | 1 | Disponible | 14 jours | Bornes à vis | |
348.72 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | |
508.32 € | 1 | Disponible | 14 jours | - |
Loading...
Nombre de pôles | 4 broches | Dimension - longueur(mm) | 114 | Largeur de la dimension(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de la dimension(mm) | 130 | Durabilité | 10000000 | Température min.(°C) | -40 |
Température max.(°C) | +70 | Taille de profilé | S2 | Indice IP | IP20 |
Type de contact | 4 fabricants | Contact auxiliaire | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles