Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8WH10200AF00
Type de produit | Borne à deux étages | Largeur de collier(mm) | 5.2 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension produit (longueur)(mm) | 69.9 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Section max. (rigide)(mm2) | 2.5 |
Section min. (rigide)(mm2) | 0.14 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 |
Couleur | Beige | Connexion (composants) | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à deux étages, le numéro d'article est le suivant: 8WH10200AF00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8WH10200AF00.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles