Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8WH10000CQ07
Référence pièce
|
---|
8WH10000CQ07 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
628.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | Devis |
Loading...
Type de produit | Borne PG | AWG max. | 2 | AWG (min.) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de collier(mm) | 25 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 96.5 | Dimension produit (longueur)(mm) | 83 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 25 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 33 | Section max. (flexible)(mm2) | 95 |
Section min. (flexible)(mm2) | 95 | Section max. (rigide)(mm2) | 95 | Section min. (rigide)(mm2) | 35 |
Couleur | Vert-jaune | Connexion (composants) | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Borne PE à vis, le numéro d'article est le suivant: 8WH10000CQ07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8WH10000CQ07.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles