Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8WH60010BG01
Référence pièce
|
---|
8WH60010BG01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours |
Loading...
Type de produit | Borne de passage | Largeur de collier(mm) | 6.2 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 46.3 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension produit (longueur)(mm) | 66 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Section max. (flexible)(mm2) | 6 |
Section min. (flexible)(mm2) | 0.2 | Section max. (rigide)(mm2) | 4 | Section min. (rigide)(mm2) | 0.25 |
Tension nominale(V) | 250 | Courant nominal(A) | 32 | Couleur | Bleu |
Connexion (composants) | Auto-dénudant |
Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante INSTA, le numéro d'article est le suivant: 8WH60010BG01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8WH60010BG01.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles