Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
67.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | |
93.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | |
67.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | |
93.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | |
79.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | |
79.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | |
67.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | |
97.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | |
67.08 € | 1 | Disponible | Devis | |
97.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | |
99.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | |
75.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | |
69.65 € | 1 | Disponible | 8 jours |
Loading...
Type de produit | Carte de face avant pour PLC | Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Tension de fonctionnement (plage) | 24 - 60 V |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V) | 60 | Type de raccord (détails) | Assemblage direct | Type (divers) | Connecteur mâle |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles