Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT29263AB31 |
3RT29263AF31 |
3RT29263AP31 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de commutation (V) | |
---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Disponible | 11 jours | 24 | |
102.39 € | 1 | Disponible | 13 jours | 110 | |
100.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 230 |
Loading...
Type de produit | pour contacteurs moteur | Taille du produit (hauteur)(mm) | 48.4 | Taille du produit (longueur)(mm) | 84.3 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 22 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 |
Indice IP | IP20 | Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Tension de commutation(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles