• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support de lampe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SB23042A
3SB23042F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (divers.) Couleur de la lumière

10.57 €

1 Disponible 10 jours --

12.67 €

1 Disponible 17 jours AmpouleTransparent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Support d'ampoule électrique Taille du produit (profondeur)(mm) 46 Taille du produit (hauteur)(mm) 19
Taille du produit (largeur)(mm) 19 Tension de commutation(V) 60 Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +60 Indice IP IP00 Type de montage Panneau avant fixe

Assistance technique