Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE51620AA00 |
3SE52120AC051CA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'actionnement (N) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Compatible avec (détails) | Couleur | Connexion (composants) | Type d'opération | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 37.3 | 100 | 56 | Sans interrupteur de positionnement | - | - | - | |
26.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | 20 | - | 75.7 | 31 | Interrupteur de positionnement | Turquoise | Vis | Poussoir, poussoir en fluoropolymère |
Loading...
Type de produit | Boîtier | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de filetage | M20 x 1.5 | Indice IP | IP66, IP67 | Matériau | Métal |
Configurer
Propriétés de base
Force d'actionnement(N)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Compatible avec (détails)
Couleur
Connexion (composants)
Type d'opération
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles