Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | 77 | |
191.29 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | 77 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | 77 | |
213.16 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | 77 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 75 | 105 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 75 | 105 | |
141.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 75 | 105 | |
224.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | 75 | 105 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | 105 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | 105 | |
180.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | 105 | |
229.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | 105 | |
207.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 138 | |
267.81 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 138 | |
294.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 94 | 138 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 203.2 | 210 |
Loading...
Type de produit | Actionneur de type poignée de porte | Température min.(°C) | -20 | Température max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP65 | Type de montage | Montage vissé |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles