Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE73101AE00 |
3SE73101AE04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Indice IP | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
836.25 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | - | - | |
967.43 € | 1 | Disponible | 14 jours | 206 | IP65 | 2 x M25 x 1.5 |
Loading...
Type de produit | Capteur de désalignement | Taille du produit (hauteur)(mm) | 160 | Taille du produit (largeur)(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de commutation (max.)(A) | 6 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
Couleur | Gris, Noir | Connexion (composants) | Vis | Matériau | Métal |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Indice IP
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles