Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT10762XB460LA2 |
3RT10762XF460LA2 |
3RT10766XB460LA2 |
3RT10766XF460LA2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
5,022.99 € | 1 | Disponible | 14 jours | |
5,060.15 € | 1 | Disponible | 14 jours | |
5,044.85 € | 1 | Disponible | 14 jours | |
5,022.99 € | 1 | Disponible | 14 jours |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 214 | Largeur de la dimension(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 1000 V AC | Taille de profilé | S12 |
Type de contact | 3 fabricants | Contact auxiliaire | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Connexion (composants) | Bornes à vis |
Type de montage (relais) | Montage vissé |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles