Bloc de déclenchement disjoncteur différentiel pour AZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBHMV-125/4/003-A
FBHMV-125/4/03-A
FBHMV-125/4/03-S/A
FBHMV-125/4/05-S/A
FBHMV-125/4/1-S/A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal de défaut
(mA)
Protection sélective Capacité de courant de surtension
(kA)
-

379.00 €

1 3 jours 30Non0.25
-

388.00 €

1 3 jours 300Non0.25

422.00 €

1 3 jours 300Oui5

429.00 €

1 3 jours 500Oui5
-

440.00 €

1 3 jours 1000Oui5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN Profondeur intégrée(mm) 70 Courant nominal(A) 125
Tension nominale(V) 415 Tension nominale d'isolation Ui(V) 440 Nombre de pôles 4
Type de courant de fuite A Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA) 0 Degré de pollution 2
Largeur en nombre d'espacements modulaires 5.5 Déclenchement temporisé courte durée Non Fréquence 50 Hz
Degré de protection (IP) IP20 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 2.5|50 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 2.5|50
Avec dispositif d'interverrouillage Oui Température pendant le fonctionnement(°C) -25|40 Équipement supplémentaire possible Oui
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV) 4

Assistance technique