Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EMR6-N1000-A-1 |
EMR6-N1000-N-1 |
EMR6-N100-N-1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Temps de retard au déclenchement maximal autorisé (s) | Temporisation au déclenchement minimale réglable (s) | Temps de retard de fonctionnement maximal autorisé (s) | Temps de retard de fonctionnement réglable minimum (s) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.00 € | 1 | 3 jours | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 30 | 0.1 | 30 | 0.1 | AC/DC | 2 | |||
122.00 € | 1 | 3 jours | 110|240 | 110|240 | 0|0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | 1 | |||
120.00 € | 1 | 3 jours | 110|240 | 110|240 | 0|0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | 1 |
Loading...
Largeur(mm) | 22.5 | Hauteur(mm) | 85.6 | Profondeur(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Cascadable | — | Avec pinces amovibles | Non | Nombre d'entrées pour électrodes | 3 |
Sensibilité de la valeur de réponse réglable | Oui | Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Principe de mesure physique | Conducteur |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Temps de retard au déclenchement maximal autorisé(s)
Temporisation au déclenchement minimale réglable(s)
Temps de retard de fonctionnement maximal autorisé(s)
Temps de retard de fonctionnement réglable minimum(s)
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles