Relais de surveillance de déséquilibre de phase, 160 - 300 V AC, 50 / 60 Hz

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EMR6-A300-C-1

Référence pièce
EMR6-A300-C-1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

210.00 €

1 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 22.5 Hauteur(mm) 85.6 Profondeur(mm) 104.6
Plage de mesure de la tension(V) 160|300 Avec pinces amovibles Non Surveillance de phases de fréquence Oui
Détection de défaut de phase Oui Fonction sous détection de tension Non Fonction de détection de surtension Non
Surveillance de déséquilibre de phase Oui Type de raccordement électrique Connexion à vis Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 160|300
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) 160|300 Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 0|0 Temps de retard à l'enclenchement maximal autorisé(s) 30
Temporisation minimale à l'enclenchement réglable(s) 0.1 Temps de retard au déclenchement maximal autorisé(s) 0 Temporisation au déclenchement minimale réglable(s) 0
Type de tension pour l'actionnement AC Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0
Nombre de contacts comme contacts d'inversion 2

Vous vous trouvez sur la page de Relais de surveillance de déséquilibre de phase, 160 - 300 V AC, 50 / 60 Hz, le numéro d'article est le suivant: EMR6-A300-C-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EMR6-A300-C-1.

Assistance technique