Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XSC200606
Couleur | Gris | Largeur(mm) | 650 | Hauteur(mm) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 650 | Numéro RAL | 7035 | Avec plaque de montage | Non |
Nombre de portes | 0 | Nombre de verrous | 0 | Version EMC | Oui |
Avec porte vitrée | Non | Qualité des matériaux | Autre | Matériau | Acier |
Résistance aux chocs | IK10 | Degré de protection (IP) | IP55 | Utilisable en extérieur | Non |
Adapté au montage métrique | Non | Profondeur de plaque de montage réglable | Non | Empilable | Oui |
Avec porte d'aération | Non | Fixation murale possible | Oui | Finition de surface | Revêtement par pulvérisation |
Avec porte arrière | Non | Encastrement mural | Non | Auvent incliné | Non |
Installation au sol possible | Oui | Fixation poteau | Non | Indice de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Section d'angle, le numéro d'article est le suivant: XSC200606.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XSC200606.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles