Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZSD-2Z1TV-1400-A |
ZSD-2Z1TV-1400-B |
ZSD-ZV-1100-BASIC |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Modèle | Hauteur (mm) | Nombre de panneaux TSG | Nombre de rangées de distributeurs | Nombre d'armoires à compteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,210.00 € | 1 | 44 jours | 2 étages | 1400 | 1 | 4 | 2 | |||
- | 3,071.67 € | 1 | 50 jours | 2 étages | 1400 | 1 | 6 | 2 | ||
2,141.67 € | 1 | 50 jours | 1 étage | 1100 | 0 | 7 | 1 |
Loading...
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Largeur(mm) | 550 | Profondeur(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Avec plaque de montage | Non | Profondeur intégrée(mm) | 225 | Nombre de champs | 2 |
Hauteur d'encastrement(mm) | 1100 | Largeur d’encastrement(mm) | 550 | Matériau | Plaque en acier |
Espace de connexion inférieur | Avec barre omnibus 5 pôles | Degré de protection (IP) | IP31 |
Configurer
Propriétés de base
Modèle
Hauteur(mm)
Nombre de panneaux TSG
Nombre de rangées de distributeurs
Nombre d'armoires à compteurs
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles