Répartiteur d'installation en saillie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPM-O-350/8-P-EP-W
BPM-O-600/8-P-EP-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Profondeur de plaque de montage réglable

596.00 €

1 35 jours 350Non

643.00 €

1 3 jours 600Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Hauteur(mm) 860 Profondeur(mm) 270
Numéro RAL 9016 Avec plaque de montage Non Nombre de portes 1
Nombre de verrous 0 Version EMC Oui Avec porte vitrée Non
Qualité des matériaux Autre Matériau Acier Résistance aux chocs IK10
Degré de protection (IP) IP55 Utilisable en extérieur Non Adapté au montage métrique Oui
Empilable Oui Avec porte d'aération Non Fixation murale possible Oui
Finition de surface Revêtement par pulvérisation Avec porte arrière Non Encastrement mural Non
Auvent incliné Non Installation au sol possible Oui Fixation poteau Non
Indice de protection (NEMA)

Assistance technique