Unité de montage de compteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZSD-M17B0013
ZSD-M19A1071
ZSD-N19A1072
ZSD-O19A0572
ZSD-O19A0672
ZSD-T17A1349
ZSD-Z17A1239
ZSD-Z17B0016
ZSD-Z19A1073
ZSD-Z27A1332
ZSD-Z27B0019
ZSD-Z29A0575
ZSD-Z29A1074
ZSD-Z37A1333
ZSD-Z37B0022
ZSD-Z39A0576
ZSD-Z39A1075
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Couleur Largeur
(mm)
Modèle Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Numéro RAL Avec plaque de montage Profondeur intégrée
(mm)
Nombre de champs Taille de connexion
(mm)
Hauteur d'encastrement
(mm)
Largeur d’encastrement
(mm)
Avec câblage Matériau Largeur en nombre d'espacements modulaires Nombre de panneaux TSG Nombre de rangées de distributeurs Nombre d'armoires à compteurs Degré de protection (IP) Courant nominal de l'interrupteur général
(A)
Modèle de couvercle

890.00 €

1 3 jours Montage en surface/partiellement encastré-2501 étage1050160-Non1601-1050250-Plaque en acier-071IP31--

833.33 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-2502 étages1350180-Non1801-1350250-Plaque en acier-121IP31--

893.33 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-2501 étage1350180-Non1801-1350250-Plaque en acier-041IP31--

780.00 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-2501 étage1350180-Non1801-1350250-Plaque en acier-041IP31--

675.00 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-2501 étage1350180-Non1801-1350250-Plaque en acier-041IP31--

541.67 €

1 3 jours -Blanc2501 étage1050-9001Non--300--Oui-12120IP2XC0Fermé avec pré-timbrage
-

688.33 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-2501 étage1050180-Oui1801-1050250-Plaque en acier-021IP31--

1,431.67 €

1 3 jours -Blanc2501 étage1050-9001Non--300--Oui-12012IP2XC0Fermé avec pré-timbrage

943.33 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-2502 étages1350180-Non1801-1350250-Plaque en acier-022IP31--

1,326.67 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-5001 étage1050180-Oui1802-1050500-Plaque en acier-042IP31--

2,480.00 €

1 3 jours -Blanc5001 étage1050-9001Non--300--Oui-24074IP2XC0Fermé avec pré-timbrage

2,816.67 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-5002 étages1350180-Non1802-1350500-Plaque en acier-044IP31--

1,863.33 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-5002 étages1350180-Non1802-1350500-Plaque en acier-044IP31--

1,991.67 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-7501 étage1050180-Oui1803-1050750-Plaque en acier-063IP31--

3,758.33 €

1 3 jours Montage en surface/partiellement encastré-7502 étages1050160-Non1603-1050750-Plaque en acier-076IP31--

4,075.00 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-7502 étages1350180-Non1803-1350750-Plaque en acier-066IP31--

2,801.67 €

1 3 jours Monté en surface (plâtre)-7502 étages1350180-Non1803-1350750-Plaque en acier-066IP31--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Espace de connexion inférieur Avec barre omnibus 5 pôles

Assistance technique