Module d'interface série XI / ON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XN-1RS232
XN-1RS485/422
XN-1SSI
XN-322-2SSI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Avec séparation de potentiel

330.08 €

1 3 jours 12.674.155.4Oui

330.08 €

1 67 jours 12.674.155.4Oui

318.75 €

1 67 jours 12.674.155.4Oui

262.08 €

1 3 jours 16.8104.280.3Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Convient aux fonctions de sécurité Non
Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Non Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non
Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non
Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non
Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth Non
Norme radio WLAN 802.11 Non Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation DC(V) 18|30 Radio GPRS standard Non Radio GSM standard Non
Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique